- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 25,9° x 19,5°
- Distancia focal posterior: 12,17 mm
- Profundidad de inmersión: 5,6 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 19,5° x 25,9° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos