Objetivo, Tamron, M118FM12, 12 mm, 1/1.8" - Objetivos - Accesorios - Productos

Objetivo, Tamron, M118FM12, 12 mm, 1/1.8"

Objetivo, Tamron, M118FM12, 12 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 2 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 34,2° x 25,8°
  • Distancia focal posterior: 12,4 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,9 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, M118FM12, 12 mm, 1/1.8": AE00120
Bildwinkel vertikal 25,8° x 34,2°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!