- Distancia focal: 35 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.2"
- Rango de apertura (F): 2.1 - 16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 17,3° x 13,1° (4:3) / 18,8° x 10,7° (16:9)
- Distancia focal posterior: 13,5 mm
- Profundidad de inmersión: 4 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 13,1° x 17,3° |
| Distancia focal | 35,0 mm |
| Clase óptica | 1/1.2" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos