Objetivo, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"

Objetivo, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"

Objetivo, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.2"
  • Rango de apertura (F): 2.0 - 16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (H x V): 37,4° x 28,4° (4:3) / 40,5° x 22,3° (16:9)
  • Distancia focal posterior: 13,5 mm
  • Profundidad de inmersión: 4 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2": AE00198
Bildwinkel vertikal 28,4° x 37,4°
Distancia focal 16,0 mm
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!