Objetivo, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3"

Objetivo, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3"

Objetivo, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,26 m
  • Perspectiva (HxV): 22,4° x 16,6°
  • Distancia focal posterior: 11,03 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,8 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3": AE.0051.2.05900.01
Bildwinkel vertikal 30,9° x 40,9°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 1,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!