Objetivo, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3"

Objetivo, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3"

Objetivo, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 3 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-22
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
  • Perspectiva (HxV): 20° x 15,1°
  • Distancia focal posterior: 17,17 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3": AE.0051.2.06700.01
Bildwinkel vertikal 15,1° x 20,0°
Distancia focal 25,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 3,15 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!