- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4-22
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
- Perspectiva (HxV): 30,9° x 23,4°
- Distancia focal posterior: 11,54 mm
- Profundidad de inmersión: 7,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 30,9° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos