Objetivo, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"

Objetivo, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"

Objetivo, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 75 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 3.9-32
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,5 m
  • Perspectiva (HxV): 6,9° X 5,2°
  • Distancia focal posterior: 27,12 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3": AE.0051.2.06500.01
Bildwinkel vertikal 5,2° x 6,9°
Distancia focal 75,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 1,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!