Objetivo, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"

Objetivo, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"

Objetivo, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 2 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
  • Perspectiva (HxV): 28,9° x 21,9°
  • Distancia focal posterior: 11,5 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,2 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2": AE.0050.2.07400.01
Bildwinkel vertikal 21,9° x 28,9°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!