- Distancia focal: 6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 57,4° x 44,3°
- Distancia focal posterior: 12,32 mm
- Profundidad de inmersión: 6,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,3° x 57,4° |
| Distancia focal | 6,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos