Objetivo, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3"

Objetivo, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3"

Objetivo, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 2 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 50 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2.8-22
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,9 m
  • Perspectiva (HxV): 10° x 7,5°
  • Distancia focal posterior: 21,03 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3": AE.0050.2.01600.00
Bildwinkel vertikal 7,5° x 10,1°
Distancia focal 50,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!