- Distancia focal: 8 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 57,8° x 44,5°
- Distancia focal posterior: 11,5 mm
- Profundidad de inmersión: 7,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,5° x 57,8° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos