- Distancia focal: 75 mm
- Círculo de imagen máximo: 1"
- Rango de apertura (F): 2.8-32
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
- Perspectiva (H): 9,8°
- Distancia focal posterior: 21,3 mm
- Profundidad de inmersión: 4 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,2° x 9,8° |
| Distancia focal | 75,0 mm |
| Clase óptica | 1" |
| Resolución | 9,00 MP |
Hoja de datos