- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 1"
- Rango de apertura (F): 1.4-Close
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 1,0 m
- Perspectiva (HxV): 14,4° x 10,9°
- Distancia focal posterior: 18,05 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,9° x 14,4° |
| Distancia focal | 50,0 mm |
| Clase óptica | 1" |
| Resolución | 1,00 MP |
Hoja de datos