Objetivo, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1"

Objetivo, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1"

Objetivo, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.4-22
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
  • Perspectiva (HxV): 28,9° x 21,7°
  • Distancia focal posterior: 14,98 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1": AE.0050.2.00400.01
Bildwinkel vertikal 21,7° x 30,0°
Distancia focal 25,0 mm
Clase óptica 1"
Resolución 1,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!