Objetivo, RICOH, FL-BC1618-9M, 16 mm, 1“

Objetivo, RICOH, FL-BC1618-9M, 16 mm, 1“

Objetivo, RICOH, FL-BC1618-9M, 16 mm, 1“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 9 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1“
  • Rango de apertura (F): 1.8 - 16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,08 m
  • Perspectiva (HxV): 43,8°
  • Distancia focal posterior: 14,1 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,9 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-BC1618-9M, 16 mm, 1“: AE00226
Bildwinkel vertikal 33,4° x 43,8°
Distancia focal 16,0 mm
Clase óptica 1"
Resolución 9,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!