- Distancia focal: 12 mm
- Círculo de imagen máximo: 1"
- Rango de apertura (F): 2-6
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,08 m
- Perspectiva (HxV): 57,0°
- Distancia focal posterior: 14,1 mm
- Profundidad de inmersión: 5,6 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,2° x 57,0° |
| Distancia focal | 12,0 mm |
| Clase óptica | 1" |
| Resolución | 9,00 MP |
Hoja de datos