Objetivo, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"

Objetivo, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"

Objetivo, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, alta resolución
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 2,1 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/3"
  • Rango de apertura (F): 2.0
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 125,5° x 95,6°
  • Distancia focal posterior: 4,92 mm
  • No corrección de IR
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3": AE.0059.2.20800.00
Bildwinkel vertikal 95,6° x 125,5°
Distancia focal 2,1 mm
Clase óptica 1/3"
Resolución 0,50 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!