- Distancia focal: 8 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/3"
- Rango de apertura (F): 1.8
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 35,5° x 26°
- Distancia focal posterior: 5,4 mm
- Filtro de corte IR
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 26,0° x 35,5° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 1/3" |
| Resolución | 1,00 MP |
Hoja de datos