Objetivo, Lensation, BM6018C, 6 mm, 1/3"

Objetivo, Lensation, BM6018C, 6 mm, 1/3"

Objetivo, Lensation, BM6018C, 6 mm, 1/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, corte IR, 1 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/3""
  • Rango de apertura (F): 1.8
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 48° x 34,5°
  • Distancia focal posterior: 9,33 mm
  • Filtro de corte IR
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BM6018C, 6 mm, 1/3": AE.0059.2.18800.00
Bildwinkel vertikal 34,5° x 48,0°
Distancia focal 6,0 mm
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!