- Distancia focal: 1,5 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
- Rango de apertura (F): 2.4
- Tamaño de píxel mínima:
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,06 m
- Perspectiva (HxVxD): 183,0° x 162,5° x 183,0°
- Distancia focal posterior: 2,94 mm
- Profundidad de inmersión: 10,7 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: sí
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 162,5° x 183,0° |
| Distancia focal | 1,5 mm |
| Clase óptica | 1/2.5" |
| Resolución | 1,30 MP |