Objetivo, Lensation, BF5M19622C, 1,96 mm, 1/2,5"

Objetivo, Lensation, BF5M19622C, 1,96 mm, 1/2,5"

Objetivo, Lensation, BF5M19622C, 1,96 mm, 1/2,5"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
S-Mount, 5,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 2,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
  • Rango de apertura (F): 2.2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 180,0° x 130,5° x 180,0°
  • Distancia focal posterior: 2,77 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,2 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: sí
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BF5M19622C, 1,96 mm, 1/2,5": 1010787
Bildwinkel vertikal 130,5° x 180,0°
Distancia focal 2,0 mm
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!