- Distancia focal: 1,4 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 2.2
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 190,0° x 190,0° x 190,0°
- Distancia focal posterior: 4,62 mm
- Profundidad de inmersión: 14,5 mm
- Clase de resolución: 10,55 MP
- Conexión del objetivo: S-Mount
- IR corregido
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 190,0° x 190,0° |
| Distancia focal | 1,4 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos