- Distancia focal: 2,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/3.2"
- Rango de apertura (F): 2.65
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,01 m
- Perspectiva (HxVxD): 133,4° x 9,6° x 169,0°
- Distancia focal posterior: 3,57 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 9,6° x 133,4° |
| Distancia focal | 2,0 mm |
| Clase óptica | 1/3.2" |
| Resolución | 8,40 MP |
Hoja de datos