Objetivo, Lensation, B8M19724S128C, 1,97 mm, 1/2,8"

Objetivo, Lensation, B8M19724S128C, 1,97 mm, 1/2,8"

Objetivo, Lensation, B8M19724S128C, 1,97 mm, 1/2,8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
S-Mount, 8,40 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 2,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2.8"
  • Rango de apertura (F): 2.4
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
  • Perspectiva (HxVxD): 107,0° x 72,5° x 119,0°
  • Distancia focal posterior: 3,30 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: sí
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B8M19724S128C, 1,97 mm, 1/2,8": 1012272
Bildwinkel vertikal 72,5° x 107,0°
Distancia focal 2,0 mm
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 8,40 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!