- Distancia focal: 4,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
- Rango de apertura (F): 2.0
- Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 91,2° x 68,4° x 114,0°
- Distancia focal posterior: 6,70 mm
- Profundidad de inmersión: 13,2 mm
- Clase de resolución: 5,00 MP
- Conexión del objetivo: S-Mount
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 68,4° x 91,2° |
| Distancia focal | 4,0 mm |
| Clase óptica | 1/2.5" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos