- Distancia focal: 3,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 2.8
- Tamaño de píxel mínima: 2,80 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 143,0° x 106,0° x 180,0°
- Distancia focal posterior: 7,09 mm
- Profundidad de inmersión: 12,0 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: sí
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 106,0° x 143,0° |
| Distancia focal | 3,0 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos