Objetivo, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8"

Objetivo, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8"

Objetivo, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
S-Mount, 5,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 5.6
  • Tamaño de píxel mínima: 0,00 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 34,4° x 23,2°
  • Distancia focal posterior: 8,57 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,6 mm
  • IR cut filter
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8": AE00184
Bildwinkel vertikal 23,2° x 34,4°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!