Objetivo, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1,8"

Objetivo, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1,8"

Objetivo, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1,8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, 5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 5.6
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 34,4° x 23,2°
  • Distancia focal posterior: 8,57 mm
  • No corrección de IR
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1,8": AE.0059.2.14600.00
Bildwinkel vertikal 23,2° x 34,4°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!