- Distancia focal: 6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2.0
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
- Perspectiva (HxV): 64° x 48°
- Distancia focal posterior: 8,3 mm
- No corrección de IR
- Adecuado para 3-5 Megapixel
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 48,0° x 64,0° |
| Distancia focal | 6,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos