Objetivo, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7"

Objetivo, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7"

Objetivo, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris fijado, 12,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 8,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.7"
  • Rango de apertura (F): 5.6
  • Tamaño de píxel mínima: 1,90 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,05 m
  • Perspectiva (HxVxD): 49,3° x 38,1° x 60,0°
  • Distancia focal posterior: 7,80 mm
  • Profundidad de inmersión: 15,4 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7": 1010749
Bildwinkel vertikal 38,1° x 49,3°
Distancia focal 8,0 mm
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 12,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!