Objetivo, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"

Objetivo, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"

Objetivo, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris fijado, 12,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 3,2 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.7"
  • Rango de apertura (F): 2
  • Tamaño de píxel mínima:
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,03 m
  • Perspectiva (HxVxD): 131,0° x 99,0° x 160,0°
  • Distancia focal posterior: 6,00 mm
  • Profundidad de inmersión:
  • IR correction: no
  • IR cut filter
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7": 1010617
Bildwinkel vertikal 99,0° x 131,0°
Distancia focal 3,2 mm
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 12,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!