- Distancia focal: 5,4 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2.3"
- Rango de apertura (F): 2.5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 60° x 46°
- Distancia focal posterior: 6,6 mm
- IR corregido
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 46,0° x 60,0° |
| Distancia focal | 5,4 mm |
| Clase óptica | 1/2.3" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos