Objetivo, Lensation, B10M3218S123C, 3,2 mm, 1/2.3"

Objetivo, Lensation, B10M3218S123C, 3,2 mm, 1/2.3"

Objetivo, Lensation, B10M3218S123C, 3,2 mm, 1/2.3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
S-Mount, 10,55 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 3,2 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2.3"
  • Rango de apertura (F): 1.8
  • Perspectiva (HxVxD): 117,0° x 86,0° x 152,0°
  • Distancia focal posterior: 5,91 mm
  • Profundidad de inmersión:
  • IR correction: no
  • IR cut filter: sí
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B10M3218S123C, 3,2 mm, 1/2.3": 1012271
Bildwinkel vertikal 86,0° x 117,0°
Distancia focal 3,2 mm
Clase óptica 1/2.3"
Resolución 10,55 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!