- Distancia focal: 8 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4, 4, 8, 16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 56,5° x 43,9°, D: 67°
- Distancia focal posterior: 9,74 mm
- Profundidad de inmersión: 8,5 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 43,9° x 56,5° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos