- Distancia focal: 5 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.8, 4, 5.6, 8
- Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 82,4° x 66,9°, D: 95°
- Distancia focal posterior: 10,2 mm
- Profundidad de inmersión: 7,5 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 66,9° x 82,4° |
| Distancia focal | 5,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos