Objetivo, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 79,7° x 63,0°
  • Distancia focal posterior: 11,2 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,9 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1": AE00135
Bildwinkel vertikal 63,0° x 79,7°
Distancia focal 8,0 mm
Clase óptica 1"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!