- Distancia focal: 75 mm
- Círculo de imagen máximo: 1""
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 1 m
- Perspectiva (HxV): 9,7° x 7,3°
- Distancia focal posterior: 14,5 mm
- Profundidad de inmersión: 4 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,3° x 9,7° |
| Distancia focal | 75,0 mm |
| Clase óptica | 1" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos