Objetivo, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"

Objetivo, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"

Objetivo, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 24,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 75,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.1"
  • Rango de apertura (F): 2.5-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
  • Perspectiva (HxVxD): 8,0° x 10,7° x 13,3°
  • Distancia focal posterior: 20,80 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1": 1011783
Bildwinkel vertikal 10,7° x 8,0°
Distancia focal 75,0 mm
Clase óptica 1.1"
Resolución 24,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!