- Distancia focal: 6,5 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 2.5-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 95,7° x 78,7° x 109,1°
- Distancia focal posterior: 10,90 mm
- Profundidad de inmersión: 7,0 mm
- Clase de resolución: 24,00 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 78,7° x 95,7° |
| Distancia focal | 6,5 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 24,00 MP |
Hoja de datos