Objetivo, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"

Objetivo, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"

Objetivo, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 12,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 50,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 4/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
  • Perspectiva (HxVxD): 20,6° x 15,7° x 25,4°
  • Distancia focal posterior: 21,60 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3": AE00080
Bildwinkel vertikal 15,7° x 20,6°
Distancia focal 50,0 mm
Clase óptica 4/3"
Resolución 12,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!