- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4, 4, 8, 16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 9,6° x 7,2°, D: 11,9°
- Distancia focal posterior: 35,4 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,2° x 9,6° |
| Distancia focal | 50,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos