- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 10,1° x 7,6°
- Distancia focal posterior: 12,8 mm
- Profundidad de inmersión: 5 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,6° x 10,1° |
| Distancia focal | 50,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos