Objetivo, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 50 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,5 m
  • Perspectiva (HxV): 14,5° x 10,8°
  • Distancia focal posterior: 14,8 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1": AE00134
Bildwinkel vertikal 10,8° x 14,5°
Distancia focal 50,0 mm
Clase óptica 1"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!