- Distancia focal: 50,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
- Perspectiva (HxVxD): 16,1° x 12,1° x 20,0°
- Distancia focal posterior: 14,80 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 24,00 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 12,1° x 16,1° |
| Distancia focal | 50,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 24,00 MP |
Hoja de datos