- Distancia focal: 3,5 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 2.4, 4, 5.6, 8
- Tamaño de píxel mínima: 4,50 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 89,0° x 73,8° x 101,7°
- Distancia focal posterior: 10,00 mm
- Profundidad de inmersión: 8,5 mm
- Clase de resolución: 2,30 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 73,8° x 89,0° |
| Distancia focal | 3,5 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos