Objetivo, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle, IP65/67, 3 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4, 4, 8, 16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 14,4° x 10,8°, D: 17,9°
  • Distancia focal posterior: 14,0 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3": AE00293
Bildwinkel vertikal 10,8° x 14,4°
Distancia focal 35,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 3,15 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!