- Distancia focal: 35 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.0-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 14,3° x 10,8°
- Distancia focal posterior: 14,2 mm
- Profundidad de inmersión: 5,3 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,8° x 14,3° |
| Distancia focal | 35,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos