- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 20° x 15,1°
- Distancia focal posterior: 17,9 mm
- Profundidad de inmersión: 3,5 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,1° x 20,0° |
| Distancia focal | 25,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos