Objetivo, Kowa, LM25HC, 25 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM25HC, 25 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM25HC, 25 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
  • Perspectiva (HxV): 29,3° x 22°
  • Distancia focal posterior: 16,5 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,5 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM25HC, 25 mm, 1": AE00132
Bildwinkel vertikal 22,0° x 29,3°
Distancia focal 25,0 mm
Clase óptica 1"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!